??
Селекция на CAD модел
K0016.08
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0016 - Hook clamps with mounting bracket
Bill of material
K0016.08
BESTKIPP
Order No.
K0016.08
W
Angle
°
S
Clamping range
mm
Enter value for S
Clamping range
mm
cm
inch
ft
D
thread diameter
M 8
D1
borehole diameter
6.4 mm
D2
diameter
20 mm
A
borehole distance
38 mm
B
width
26.0 mm
B1
width
19.5 mm
B2
width
12.0 mm
B3
width
6.0 mm
B4
distance
6.0 mm
B5
chamfer 45°
2.5 mm
H
total height
62 mm
H1
height
47.5 mm
H2
height
25 mm
H3
distance
18 mm
M
height
10 mm
L
width
50 mm
SW
width across flats
6 mm
ANZM
Tightening torque max. Nm
30 mas. Nm
F
clamping force max.
17 kN
GEW
Approx. weight
0.3475 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031269
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions